Publique sus productos
VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° white

VIA EVO surface 1130 UGR<16 3000K 50° white

VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° blanco
Especificaciones
  • Referencia: 041021102D5-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776533547

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VIA EVO superficie 1130 UGR<16 3000K 50° negro DALI

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 3000K, un ángulo de 50° y un sistema de control DALI. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio+PC

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 32W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 800mA CC

    Lumens max: 3989lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 50

    Altura total: 68

    Longitud: 1130

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0410211015-110_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-3000K-50deg-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted