Publique sus productos
WHIZZ es una familia de luminarias de diseño creadas por Christoph Friedrich Wagner, que recoge acabados tendencia como son la combinación de blanco y azul. Este colgante de diseño es perfecto para proyectos de iluminación interior.

WHIZZ es una familia de luminarias de diseño creadas por Christoph Friedrich Wagner, que recoge acabados tendencia como son la combinación de blanco y azul. Este colgante de diseño es perfecto para proyectos de iluminación interior.

WHIZZ Colgante blanco y azul
Especificaciones
  • Referencia: 20169

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776345751

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: WHIZZ Colgante blanco y azul

    Product Description: WHIZZ es una familia de luminarias de diseño creadas por Christoph Friedrich Wagner, que recoge acabados tendencia como son la combinación de blanco y azul. Este colgante de diseño es perfecto para proyectos de iluminación interior.

    Serie: 2016

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Azul

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17496

    Altura total: 1760

    Longitud: 250

    Profundidad: 250

    Diámetro total: 250

    Diámetro florón: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005704

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,268

    Peso neto articulo consolidado: 0,989

Especificaciones técnicas
  • Referencia20169_-_WHIZZ-White-and-blue-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)989
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas