Referencia: 041021102W5
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776308862
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1184660
Fixing: Pared
Serie: 0411
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: WU-M-684-B-LV-830
IP: 20
Potencia máx. (W): 32W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 800mA CC
Lumens max: 3989lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 36°
Altura total: 68
Longitud: 1130
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: CASAMBI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9
Peso neto articulo consolidado: 1,80