Publique sus productos
VIA EVO superficie 1130 UGR<16 TW 50° blanco

VIA EVO superficie 1130 UGR<16 TW 50° blanco

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 1130 mm, tunable white con una temperatura de color de 2700-6500K con CRI>90 y un ángulo de 50°. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Especificaciones
  • Referencia: 0410301015

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776309074

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 54W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 4830lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 18°

    Altura total: 68

    Longitud: 1130

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia0410301015_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-TW-50-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted