Publique sus productos
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<16  50°   DALI

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<16 50° DALI

VIA EVO TRACK 1130 superficie negro UGR<16 50° DALI
Especificaciones
  • Referencia: 0410T01025

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776340596

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844642

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie negro UGR<16 50° DALI

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm, un ángulo de 50° y un sistema de control DALI. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio+PC

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 89603469

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 54W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 4830lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 50°

    Altura total: 68

    Longitud: 1130

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia0410T01025_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16--50deg---DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)140
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted