Referencia: 0410T1102D5-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776534162
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie negro UGR<16 3000K 50° DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK 50° es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm y con una temperatura de color de 3000K. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina. Además cuenta con un sistema de control DALI.
Serie: 0411
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01