Referencia: 0410T11015
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776340848
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1184660
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie blanco UGR<16 3000K 50°
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de y un ángulo de 50°. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Serie: 0411
Body material: Aluminio+PC
Body finish: Blanco
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: WU-M-684-B-LV-830
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 32W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 800mA CC
Lumens max: 3989lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 50°
Altura total: 68
Longitud: 1130
Profundidad: 40
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,40