Publique sus productos
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<16 3000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<16 3000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 superficie negro UGR<16 3000K 50°
Especificaciones
  • Referencia: 0410T1201D5-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776542525

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie blanco UGR<16 4000K 50° DALI

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK 50° es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 1130 mm y con una temperatura de color de 4000K. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina. Además cuenta con un sistema de control DALI.

    Serie: 0411

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0410T11025-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-3000K-50deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted