Referencia: 0410T5102-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776534414
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL
Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie negro 51W 3000K
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK 51Wes una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm y con una temperatura de color de 3000K.
Serie: 0411
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01