Publique sus productos
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<16 4000K 50°   DALI

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<16 4000K 50° DALI

VIA EVO TRACK 1130 superficie negro UGR<16 4000K 50° DALI
Especificaciones
  • Referencia: 0410T5102U-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776534445

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie negro 51W 3000K Prism

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK de51Wes una luminaria de superficie de color negro, con una longitud de 1130 mm, prismático y con una temperatura de color de 3000K.

    Serie: 0411

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0410T1202D5-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg---DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted