Publique sus productos
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 surface white 25W  4000K    DALI

    VIA EVO TRACK 570 surface white 25W 4000K DALI

    VIA EVO TRACK 570 superficie blanco 25W 4000K DALI
    Especificaciones
    • Referencia: 0410T6601D

      Catálogo: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 832742

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: SISTEMAS LINEALES

      Fixing: Pared

      Commercial Description: VIA EVO TRACK 570 superficie blanco 25W 4000K DALI

      Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 570 mm y con una temperatura de color de 4000K.

      Serie: 0411

      Body material: Aluminio

      Diffusor material: PMMA

      Body finish: Blanco

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: 28002936

      IP: 20

      Clase: I

      Potencia máx. (W): 25W

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Info driver máximo: 700mA CC

      Lumens max: 2580lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Grados de apertura: 110°

      Altura total: 68

      Longitud: 570

      Profundidad: 40

      Tipo de regulación del driver: DALI

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 1,40

    Especificaciones técnicas
    • Referencia0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)140
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted