Publique sus productos
DOMIO superficie negro Ø400 36W opal 3000K CRI80

DOMIO superficie negro Ø400 36W opal 3000K CRI80

DOMIO es una familia de luminarias circulares de líneas puras ideal para la iluminación de grandes espacios como vestíbulos, salas de conferencias y restaurantes. Esta luminaria de superficie DOMIO de Ø400mm de color negrotiene una temperatura de color de 3000K una potencia de 36W CRI80 y un difusor opal. DOMIO puede instalarse como plafón/aplique ligeramente separado de la superficie de montaje, semiempotrable o colgante gracias a su accesorio Ref.050000098 (que no se incluye).
Especificaciones
  • Referencia: 041483012

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776283435

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 36W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: MODULO LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 900mA CC

    Lumens max: 3861lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 110°

    Altura total: 55

    Profundidad: 86

    Diámetro total: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.10965

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.4

    Peso neto articulo consolidado: 4,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia041483012_-_DOMIO-black-surface-400-36W-opal-3000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)430
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas