Publique sus productos
DOMIO superficie blanco Ø1000 95W opal 4000K CRI80

DOMIO superficie blanco Ø1000 95W opal 4000K CRI80

DOMIO es una familia de luminarias circulares de líneas puras ideal para la iluminación de grandes espacios como vestíbulos, salas de conferencias y restaurantes. Esta luminaria de superficie DOMIO de Ø1000mm de color blancotiene una temperatura de color de 4000K una potencia de 95W CRI80 y un difusor opal. DOMIO puede instalarse como plafón/aplique ligeramente separado de la superficie de montaje, semiempotrable o colgante gracias a su accesorio Ref.050000097 (que no se incluye).
Especificaciones
  • Referencia: 041784011

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776284241

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 95W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: MODULO LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 10804lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 56°

    Altura total: 55

    Profundidad: 86

    Diámetro total: 1000

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.166168

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 21

    Peso neto articulo consolidado: 20,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia041784011_-_DOMIO-white-surface-1000-95W-opal-4000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas