Publique sus productos
DOMIO surface white Ø600 33W opal DALI

DOMIO surface white Ø600 33W opal DALI

DOMIO superficie blanco Ø600 33W opal DALI
Especificaciones
  • Referencia: 0419TW11D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776284364

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: DOMIO superficie blanco Ø600 33W opal DALI

    Product Description: DOMIO es una familia de luminarias circulares de líneas puras ideal para la iluminación de grandes espacios como vestíbulos, salas de conferencias y restaurantes. Esta luminaria de superficie DOMIO de Ø600mm de color blanco tiene una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control DALI. DOMIO puede instalarse como plafón/aplique ligeramente separado de la superficie de montaje, semiempotrable o colgante gracias a su accesorio Ref.050000097 (que no se incluye).

    Serie: 0500

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 33W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: MODULO LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 3528

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 56°

    Altura total: 55

    Profundidad: 86

    Diámetro total: 600

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.1

    Peso neto articulo consolidado: 10,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia0419TW11D_-_DOMIO-surface-white-600-33W-opal-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas