Referencia: 0419TW11W
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776284371
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 896684
Fixing: Techo
Serie: 0500
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: 89603436
IP: 20
Potencia máx. (W): 33W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: MODULO LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 500mA CC
Lumens max: 3528lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 6500K
CRI: >90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 20°
Altura total: 55
Profundidad: 86
Diámetro total: 600
Tipo de regulación del driver: CASAMBI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.1
Peso neto articulo consolidado: 10,00