Publique sus productos
DOMIO superficie negro TW 33W Ø600 opal Casambi

DOMIO superficie negro TW 33W Ø600 opal Casambi

DOMIO es una familia de luminarias circulares de líneas puras ideal para la iluminación de grandes espacios como vestíbulos, salas de conferencias y restaurantes. Esta luminaria de superficie DOMIO de Ø600mm de color negro una potencia de 33W un difusor opal y que cuenta con un sistema de control Casambi. Esta luminaria tunable white es una alternativa ideal para zonas de trabajo y espacios dedicados a la salud. DOMIO puede instalarse como plafón/aplique ligeramente separado de la superficie de montaje, semiempotrable o colgante gracias a su accesorio Ref.050000098 (que no se incluye).
Especificaciones
  • Referencia: 0419TW12W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776284395

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 896684

    Fixing: Techo

    Serie: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: 89603436

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 33W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: MODULO LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 3528lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    CRI: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 56°

    Altura total: 55

    Profundidad: 86

    Diámetro total: 600

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.1

    Peso neto articulo consolidado: 10,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia0419TW12W_-_DOMIO-surface-black-TW-33W-600-opal-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas