Referencia: 042005451D-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776546752
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO aplique up&down 850 38+14W 3000K blanco DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie up&down de color blanco con una longitud de 850 mm, con una temperatura de color de 3000K, una potencia de 38+14W y un sistema de control DALI.
Serie: 0411
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 38+14W
Info driver máximo: 1050 + 400mA CC
Lumens max: 3367lm + 1776lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01