Publique sus productos
VIA EVO surface 1130 51-21W 4000K white prismatic

VIA EVO surface 1130 51-21W 4000K white prismatic

VIA EVO up&down 1130 51+21W 4000K blanco prismático
Especificaciones
  • Referencia: 042006301-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776546905

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VIA EVO up&down 850 38+14W 4000K blanco

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria up&down de color blanco, con una longitud de 850 mm, una temperatura de color de 4000K, CRI80 y una potencia de 38+14W.

    Serie: 0411

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 38+14W

    Info driver máximo: 1050 + 400mA CC

    Lumens max: 3468lm + 1829lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia042006001U-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-4000K-white-prismatic
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted