Publique sus productos
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° negro
Especificaciones
  • Referencia: 042021201D5-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776548190

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° blanco DALI

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria up&down de color blanco con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 4000K, CRI80, un ángulo de 50° y un sistema de control DALI. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.

    Serie: 0411

    Body finish: Blanco

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltaje: 110V

    CRI: 90

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0420211025-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50deg-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted