Referencia: 042021102W5
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776309340
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 0411
Potencia máx. (W): 24+32W
Lumens max: 3354lm + 2664lm
Voltaje: 220V-240V
CRI: 90
Grados de apertura: 17°
Tipo de regulación del driver: CASAMBI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9
Peso neto articulo consolidado: 1,80