Publique sus productos
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° blanco DALI

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° blanco DALI

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria up&down de color blanco con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 4000K, CRI80, un ángulo de 50° y un sistema de control DALI. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Especificaciones
  • Referencia: 042021201D5

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776309401

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 0411

    Potencia máx. (W): 24+32W

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltaje: 220V-240V

    CRI: 90

    Grados de apertura: 60°

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia042021201D5_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50-white-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted