Referencia: 051093012-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776542723
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Techo
Commercial Description: FOST CEILING downlight superficie negro Ø64 14W 17° 3000K CRI90
Product Description: FOST CEILING es una luminaria de color negro con un diámetro de Ø64 una temperatura de color de 3000K, CRI90, un ángulo de 17° y una potencia de 14W. Es una solución de aplicación fija cenital ideal para todo tipo de proyectos. Mientras su diseño neutral permite una integración discreta, sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica a la vez que hace posible la modificación de haz o control de deslumbramiento. FOST CEILING es una luminaria de superficie indicada para techos sin posibilidad de empotramiento.
Serie: 0117
Body material: Aluminio
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 14W
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 1414lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 17
Altura total: 136
Diámetro total: 64
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01