Publique sus productos
FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 38° 3000K CRI97 triac

FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 38° 3000K CRI97 triac

FOST CEILING downlight superficie blanco Ø90 42W 38° 3000K CRI97 triac
Especificaciones
  • Referencia: 0512X4022-110

    Catálogo: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Commercial Description: FOST CEILING downlight superficie negro Ø90 42W 23° 4000K CRI97

    Product Description: FOST CEILING es una luminaria de color negro con un diámetro de Ø90 una temperatura de color de 4000K, CRI97, un ángulo de 23° y una potencia de 42W. Es una solución de aplicación fija cenital ideal para todo tipo de proyectos. Mientras su diseño neutral permite una integración discreta, sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica a la vez que hace posible la modificación de haz o control de deslumbramiento. FOST CEILING es una luminaria de superficie indicada para techos sin posibilidad de empotramiento.

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia0512X3031C-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-38deg-3000K-CRI97-triac
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo