Referencia: 70247-110
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776415942
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: BEZEL Baliza negro
Product Description: BEZEL es una baliza de líneas simples en color negro, ideal para la iluminación de caminos y zonas de paso. Su diseño simplificado hace que se integre en cualquier entorno. Está fabricada en aluminio y ofrece una luz cálida. Cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
Serie: 7204
Body material: Aluminio
Diffusor material: Cristal
Body finish: Negro Mate
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: G
IP: 65
Clase: I
IK: 06
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Info driver máximo: 200mA CC
Lumens max: 349lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: 90
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 600
Diámetro total: 40
Accesorios incluidos en la caja: conector waterproof
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,002334716
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,2
Peso neto articulo consolidado: 1,2