Publique sus productos
FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 38° 4000K CRI97

FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 38° 4000K CRI97

FOST CEILING downlight superficie blanco Ø90 42W 38° 4000K CRI97
Especificaciones
  • Referencia: 20101DA-110

    Catálogo: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Commercial Description: MUTE Colgante gris oscuro dimable 3000K

    Product Description: MUTE es una luminaria colgante de diseño creada por Nahtrang. Su pantalla reduce la reminiscencia del sonido por lo que es ideal para alumbrar espacios de restauración o ruidosos. Está formada por 8 piezas de hojas y cada hoja está compuesta por 2 capas de material acústico. Está fabricada con un 65-70% de botellas recicladas y un 30-35% de fibras libres de P.E.T. El acabado de esta lámpara contrapone el gris oscuro de la parte exterior con un gris más claro de dentro de la pantalla.

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia0512X4031-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-38deg-4000K-CRI97
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo