Publique sus productos
Tira de LED de 5m 3000k 19,2W

Tira de LED de 5m 3000k 19,2W

Tira de LED de 5m 3000k 19,2W. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 10cm.
Especificaciones
  • Referencia: 08030201

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776095663

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Serie: 1465

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 96W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 4280lm

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Altura total: 10

    Longitud: 5000

    Accesorio relacionado: 08050101

    Montaje de sistemas lineales: TIRA DE LED 19,2w/mt

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 20

    Ancho caja individual (MM): 240

    Largo caja individual (MM): 265

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001272

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.25

    PALLET: 1000

    Peso neto articulo consolidado: 0,25

Especificaciones técnicas
  • Referencia08030201_-_LED-strip-5m-3000K-19-2W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting