Publique sus productos
Tira LED vertical flexible IP67 2700K

Tira LED vertical flexible IP67 2700K

Tira LED vertical flexible con IP67 y 2700K ideal para proyectos. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 10cm. Emite una luz con efecto neón.
Especificaciones
  • Referencia: 08045001

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776232068

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: G

    IP: 67

    Potencia máx. (W): 14W/m

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 2350lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Altura total: 10

    Longitud: 5000

    Montaje de sistemas lineales: TIRA DE LED IP67 VERTICAL 14,4w/mt

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 20

    Ancho caja individual (MM): 375

    Largo caja individual (MM): 375

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002813

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 1,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia08045001_-_Vertical-flexible-LEDSTRIP-IP67-2700K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)130
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting