Publique sus productos
Tira LED COB RGB 15W IP20

Tira LED COB RGB 15W IP20

Tira LED COB RGB 15W IP20. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 25mm.
Especificaciones
  • Referencia: 08050601

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776248960

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 1465

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W/m

    Voltaje: 24V DC

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.35

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,25

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050601_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP20
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting