Publique sus productos
BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

Bombilla A60 espejo E27 LED 4W 2700K DIMMABLE
Especificaciones
  • Referencia: 17073

    Catálogo: Bombillas

    EAN: 8421776323728

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1344978

    Category: BOMBILLAS

    Subcategory: E27

    Commercial Description: Bombilla A60 espejo E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

    Product Description: A60 Bombilla Espejo E27 LED 4W 2700K DIMABLE. Esta bombilla proporciona una luz con un tono más cálido creando ambientes más acogedores, cómodos y relajados. Podrás utilizarla no solo para tener la luminosidad requerida sino para decorar tu hogar sobre todo en habitaciones y salas de estar. Podrás colocarla sola en tus casquillos ya existentes o en una de nuestras lámparas decorativas.

    Serie: 1748

    Body finish: Aluminio

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17073

    Potencia máx. (W): 4

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >=80

    Grados de apertura: 18°

    Altura total: 102

    Longitud: 65

    Profundidad: 60

    Diámetro total: 60

    Formato de bombilla: DECORATIVA

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 130

    Ancho caja individual (MM): 65

    Largo caja individual (MM): 65

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000549

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.0515

    Peso neto articulo consolidado: 0.029

Especificaciones técnicas
  • Referencia17073_-_BulbA60-Mirror-E27-LED-4W-2700K-DIMMABLE
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de productosE27
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.029
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros