Referencia: 17427
Catálogo: Bombillas
EAN: 8421776086180
Tariff Item: 8539520000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000533
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 935923
Serie: 1745
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Ámbar
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: 17427
Potencia máx. (W): 2
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E14
Lumens max: 160lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2200K
Grados de apertura: 100°
Altura total: 100
Longitud: 36
Profundidad: 36
Diámetro total: 36
Formato de bombilla: VELA - C35
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 100
Alto caja individual (MM): 113
Ancho caja individual (MM): 39
Largo caja individual (MM): 39
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000172
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.0237
PALLET: 2100
Peso neto articulo consolidado: 0.013