Referencia: 17487
Catálogo: Bombillas
EAN: 8421776143609
Tariff Item: 8543709099
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 731352
Serie: 1753
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: 17487
Potencia máx. (W): 1,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: G4
Lumens max: 155lm
Voltaje: 12V AC
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >=80
Grados de apertura: 36°
Altura total: 41
Longitud: 11
Profundidad: 11
Diámetro total: 11
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1000
Alto caja individual (MM): 60
Ancho caja individual (MM): 20
Largo caja individual (MM): 20
Volumen Caja Ind. Arrastre: 3.4E-5
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.005
PALLET: 12000
Peso neto articulo consolidado: 0.002