Publique sus productos
GUADALUPE Sobremesa negra/verde
GUADALUPE Sobremesa negra/verde
GUADALUPE Sobremesa negra/verde
GUADALUPE Sobremesa negra/verde

    GUADALUPE Sobremesa negra/verde

    Luminaria de mesa con pantalla cilíndrica de color verde diseñada de Faro Lab. Un diseño singular para dar un matiz contemporáneo a cualquier espacio. Es capaz de orientar la luz más fijamente. Estructura en negro.
    Especificaciones
    • Referencia: 20033-81

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776233157

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sobremesa

      Serie: 2003

      Screen material: Acero

      Screen finish: Verde

      Blade finish: Verde

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 550

      Longitud: 240

      Profundidad: 310

      Diámetro de la base: 240

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,040704

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.093

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 2.62905

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20033-81_-_guadalupe-black-green-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL