Publique sus productos
MITIC Lámpara de pie beige

MITIC Lámpara de pie beige

Pie de salón de aspecto contemporáneo fabricada en metal y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 68418

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776684188

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1075

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1500

    Longitud: 420

    Profundidad: 420

    Diámetro de la base: 250

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 339

    Ancho caja individual (MM): 443

    Largo caja individual (MM): 443

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.066528

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 4,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia68418_-_MITIC-Beige-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie