Referencia: 20061
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776167575
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1086285
Fixing: Pared
Serie: 2006
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00118
IP: 20
Potencia máx. (W): 6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 67lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 130
Longitud: 270
Profundidad: 50
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 10
Alto caja individual (MM): 80
Ancho caja individual (MM): 150
Largo caja individual (MM): 300
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0036
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.615
PALLET: 300
Peso neto articulo consolidado: 1.428