Publique sus productos
SAVOY Sobremesa negra/verde
SAVOY Sobremesa negra/verde
SAVOY Sobremesa negra/verde
SAVOY Sobremesa negra/verde

    SAVOY Sobremesa negra/verde

    SAVOY es una lámpara aplique negra con la pantalla téxtil negra para la iluminación interior diseñada por Isaac Piñeiro. Su estructura se caracteriza por el aro situado en la parte superior por donde se refleja la luz creando un bonito reflejo.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Screen finish: Negro

      Diffusor material: Acero

      Diffuser finish: Negro

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Negro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 392

      Longitud: 230

      Profundidad: 265

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20301-93

      Serie: 2045

      EAN: 8421776233386

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20305-84_-_savoy-black-green-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL