Referencia: 20335-116
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776325128
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: TATAWIN Aplique blanco
Product Description: TATAWIN es una familia de luminarias diseñadas por Adolfo Abejón. La forma de la pantalla recuerda a la parte superior de las características viviendas de Tataouine, ciudad situada al sureste de Túnez. Este aplique de pared compacto y elegante tiene el cuerpo de aluminio y la pantalla de cristal opal blanco.
Serie: 2047
Body material: Aluminio
Screen material: Cristal
Body finish: Negro Satinado
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27 G45
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17462
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 155
Longitud: 184
Profundidad: 140
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0046616
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.958
Peso neto articulo consolidado: 0.9