Publique sus productos
MONTREAL Aplique con lector blanca/blanca
MONTREAL Aplique con lector blanca/blanca
MONTREAL Aplique con lector blanca/blanca

    MONTREAL Aplique con lector blanca/blanca

    Lámpara aplique con lector LED blanca con pantalla textil beige. MONTREAL es una colección de luminarias de diseño de Nahtrang. Gracias al pequeño gancho en la parte superior de sus estructuras, renueva una serie clásica tanto para hogares como para hoteles y negocios. Esta lámpara es ideal para iluminar una entrada o como iluminación puntual en un rincón.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 215

      Profundidad: 260

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 24032-02

      Serie: 350

      EAN: 8421776233775

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24032-01_-_montreal-white-white-wall-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL