Publique sus productos
MONTREAL Sobremesa blanca/blanca
MONTREAL Sobremesa blanca/blanca
MONTREAL Sobremesa blanca/blanca

    MONTREAL Sobremesa blanca/blanca

    Lámpara de sobremesa blanca con pantalla textil beige. MONTREAL es una colección de luminarias de diseño de Nahtrang. Gracias al pequeño gancho en la parte superior de sus estructuras, renueva una serie clásica tanto para hogares como para hoteles y negocios. Esta lámpara es ideal para iluminar una entrada o como iluminación puntual en un rincón.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 540

      Longitud: 250

      Profundidad: 220

      Diámetro total: 220

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 24034-05

      Serie: 350

      EAN: 8421776233799

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24034-04_-_montreal-white-white-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL