Publique sus productos
STUDIO White table lamp

STUDIO White table lamp

STUDIO Sobremesa blanca
Especificaciones
  • Referencia: 28252

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776348691

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremesa

    Commercial Description: STUDIO Sobremesa blanca

    Product Description: La colección STUDIO diseñada por Nahtrang se inspira en líneas y elementos simples, clásicos pero singulares. Estas luminarias incorporan la herencia clásica de los años 50 en un contexto contemporáneo. La característica principal es la tija de sujeción del cable, esta mantiene la forma mimética de una rama de árbol y la hace especial y singular. Esta luminaria de sobremesa de color blanca ha sido diseñada para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en el hogar o espacios de trabajo.

    Serie: 5113

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: II

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 550

    Longitud: 180

    Profundidad: 297

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025947

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.7

    Peso neto articulo consolidado: 1,48

Especificaciones técnicas
  • Referencia28252_-_STUDIO-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)148
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa