Referencia: 28269
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776352162
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremesa
Commercial Description: STUDIO Sobremesa azul
Product Description: La colección STUDIO diseñada por Nahtrang se inspira en líneas y elementos simples, clásicos pero singulares. Estas luminarias incorporan la herencia clásica de los años 50 en un contexto contemporáneo. La característica principal es la tija de sujeción del cable, esta mantiene la forma mimética de una rama de árbol y la hace especial y singular. Esta luminaria de sobremesa de color azul ha sido diseñada para adaptarse a diferentes necesidades de iluminación en el hogar o espacios de trabajo.
Serie: 5113
Body material: Acero
Screen material: Acero
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Azul
Blade finish: Azul
IP: 20
Clase: II
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E14
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17461
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 550
Longitud: 180
Profundidad: 297
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025947
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.7
Peso neto articulo consolidado: 1,48