Publique sus productos
AKANE 350 Sobremesa beige

AKANE 350 Sobremesa beige

AKANE es una colección de lámparas de diseño de fabricación española de Pepe Llaudet para iluminación interior. Fabricada en metal con difusor de papiro, está inspirada en la cultura oriental, de ahí la elección de los materiales. Formada por una lámpara de mesa pequeña y una sobremesa grande que, también, se pueden utilizar como elementos de pie. Esta lámpara de mesa de estilo sencillo y clásico es ideal para iluminar el salón. Este producto está hecho en España.
Especificaciones
  • Referencia: 28370

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062054

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2955

    Screen material: Pergamino

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 350

    Longitud: 280

    Profundidad: 280

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 370

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 360

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.037296

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.65

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 1.4025

Especificaciones técnicas
  • Referencia28370_-_AKANE-350-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.4025
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa