Publique sus productos
AKANE 595 Sobremesa beige

AKANE 595 Sobremesa beige

AKANE es una colección de lámparas de diseño de fabricación española de Pepe Llaudet para iluminación interior. Fabricada en metal con difusor de papiro, está inspirada en la cultura oriental, de ahí la elección de los materiales. Formada por una lámpara de mesa pequeña y una sobremesa grande que, también, se pueden utilizar como elementos de pie. Esta lámpara de mesa de estilo sencillo y clásico es ideal para iluminar el salón. Este producto está hecho en España.
Especificaciones
  • Referencia: 28371

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062061

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2955

    Screen material: Pergamino

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 595

    Longitud: 485

    Profundidad: 485

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 475

    Ancho caja individual (MM): 550

    Largo caja individual (MM): 661

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.172686

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3

    PALLET: 4

    Peso neto articulo consolidado: 2.4

Especificaciones técnicas
  • Referencia28371_-_AKANE-595-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa