Publique sus productos
1968 Sobremesa madera

1968 Sobremesa madera

1968 es un diseño de Jordi Busquets. Inspirada en las primeras televisiones de la década de los 60, esta reinterpretación rinde culto a la artesanía y a la belleza de la sobriedad. Fabricada en madera y soportes impresos en 3D, este modelo une tradición y modernidad. Diferentes elementos trabajados acaban configurando esta lámpara de autor de fabricación española.
Especificaciones
  • Referencia: 28372

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2835

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 365

    Longitud: 420

    Profundidad: 230

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 470

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 400

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0564

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8

    PALLET: 200

    Peso neto articulo consolidado: 2.24

Especificaciones técnicas
  • Referencia28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa