Publique sus productos
MINE GLASS Sobremesa gris
MINE GLASS Sobremesa gris
MINE GLASS Sobremesa gris
MINE GLASS Sobremesa gris

    MINE GLASS Sobremesa gris

    MILOS es un ventilador de techo negro y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia incluido. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 4-6-10-16-28-34W y 50-73-96-118-143-188 revoluciones por minuto según velocidad. MILOS dispone de función inversa y es apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade material: Plywood

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 270

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 140

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 4-6-10-16-28-34

      RPM: 50-73-96-118-143-188

      Referencia: 34100

      Serie: 3410

      EAN: 8421776231047

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28379_-_mine-grey-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL