Publique sus productos
AMELIA White table lamp

AMELIA White table lamp

AMELIA Sobremesa blanca
Especificaciones
  • Referencia: 28430

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776349476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremesa

    Commercial Description: AMELIA Sobremesa blanca

    Product Description: AMELIA es una sobremesa blanco diseñado por Héctor Serrano, con un estilo muy ligero, con formas sinuosas y orgánicas que se mimetiza y enriquece de forma sutil en el espacio. El difusor redondeado hace que tenga una mayor superficie emisora y evita el deslumbramiento, haciendo que sea perfecto como iluminación de ambiente.

    Serie: 3328

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Blanco Opal

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 210

    Longitud: 215

    Profundidad: 215

    Diámetro total: 215

    Diámetro de la base: 130

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.7

    Peso neto articulo consolidado: 1.2

Especificaciones técnicas
  • Referencia28430_-_AMELIA-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa