Referencia: 29326
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776089488
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 2932
Screen material: Textil
Screen finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 320
Longitud: 200
Profundidad: 290
Diámetro de la base: 140
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 220
Ancho caja individual (MM): 330
Largo caja individual (MM): 345
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025047
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3
PALLET: 24
Peso neto articulo consolidado: 0.7