Publique sus productos
LOOP Sobremesa fresno con pinza
LOOP Sobremesa fresno con pinza
LOOP Sobremesa fresno con pinza

    LOOP Sobremesa fresno con pinza

    Aplique de pared de color blanco, con brazo articulado y tecnología LED, de 3W y luz cálida. La fuente de iluminación es LED 3W 3000K incluida. Fabricado en aluminio y metal. Ideal para iluminar espacios de lectura en salones y dormitorios.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio+Acero+Silicona

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: HIGH POWER LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 150lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 30

      Altura total: 320

      Longitud: 80

      Profundidad: 320

      Diámetro de la base: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 41019

      Serie: 2077

      EAN: 8421776084421

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29398_-_loop-led-ash-tree-table-lamp-with-clip
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL