Publique sus productos
REM Sobremesa níquel mate/negra
REM Sobremesa níquel mate/negra
REM Sobremesa níquel mate/negra

    REM Sobremesa níquel mate/negra

    REM es un set de iluminación de diseño creado por Alex & Manel Lluscà. Se caracteriza por un cuerpo estilizado y un estilo clásico pero renovado . El aplique cuenta con una base minimalista que lo hacen idóneo para la iluminación del hogar . Esta familia también está pensada para iluminar espacios contract como, por ejemplo, habitaciones de hotel o restaurantes. El acabado de la estructura es níquel mate y el de la pantalla blanco. Gracias a su lector LED complementa la función de luz ambiental con la de lectura.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Body material: Acero

      Body finish: Níquel Mate

      Blade finish: Blanco

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Potencia máx. Lector: 4

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 370

      Longitud: 70

      Profundidad: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29682-19

      Serie: 2968

      EAN: 8421776233935

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29684-06_-_rem-nickel-mat-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL