Publique sus productos
LE VITA Aplique oro
LE VITA Aplique oro
LE VITA Aplique oro
LE VITA Aplique oro

    LE VITA Aplique oro

    LE PETIT es un aplique oro de diseño creado por Alex & Manel Lluscà y cuyo estilo atemporal es perfecto para la iluminación de dormitorios tanto de hogares como de hoteles. Se caracteriza por su practicidad y la fuente de luz LED integrada .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Oro Satinado

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 130lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 140

      Longitud: 110

      Profundidad: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62163

      Serie: 6220

      EAN: 8421776177277

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29690_-_le-vita-gold-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL