Publique sus productos
LE VITA Colgante/ pie salón oro
LE VITA Colgante/ pie salón oro
LE VITA Colgante/ pie salón oro
LE VITA Colgante/ pie salón oro

    LE VITA Colgante/ pie salón oro

    LE PETIT es un aplique bronce de diseño creado por Alex & Manel Lluscà y cuyo estilo atemporal es perfecto para la iluminación de dormitorios tanto de hogares como de hoteles. Se caracteriza por su practicidad y la fuente de luz LED integrada .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Bronce

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 130lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 140

      Longitud: 110

      Profundidad: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62164

      Serie: 6220

      EAN: 8421776177284

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29694_-_le-vita-gold-pendant-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL